adatbusz-rendszerkábel - SAC-5P-MINMR/15,0-U40 - 1416899

adatbusz-rendszerkábel, DeviceNet™, 5-pólusú, PVC, szürke, Csatlakozó döntött 7/8"-16UNF, A - standard, a szabad vezetékvég, A - standard, kábelhossz: 15 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416899
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626219776
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország MX (Mexikó)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás