Táp-vezeték - SAC-6P-MINMR/10,0-U20 - 1416856

Táp-vezeték, 6-pólusú, PVC, sárga, Csatlakozó döntött 7/8"-16UNF, A - standard, a szabad vezetékvég, A - standard, kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416856
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1IMB -
GTIN 4055626224190
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 22,220 g
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország MX (Mexikó)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás