Táp-vezeték - SAC-3P-MINMR/ 5,0-U20/MINFS - 1416783

Táp-vezeték, 3-pólusú, PVC, sárga, Csatlakozó döntött 7/8"-16UNF, A - standard, a Aljzat egyenes 7/8"-16UNF, A - standard, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416783
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1IMB -
GTIN 4055626223520
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 22,220 g
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország MX (Mexikó)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás