Optikai kábel-összekötő - FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/5 - 1416651

PCF-GI vezeték, konfekcionált, dugaszolható csatlakozókkal M12-ről SC-RJ-re

Optikai kábel-összekötő, védettség: IP65/IP67, pólusszám: 2, csatlakozási mód: M12 kerek ipari csatlakozó

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

PCF-GI vezeték, konfekcionált, dugaszolható csatlakozókkal M12-ről SC-RJ-re

Előnyei

  • 2,2 mm-es egyedi erek polivinil-kloridból (PVC)
  • Konfekcionált patchkábel mérési jegyzőkönyvvel
  • M12-OPTIC, rongálódás elleni védelem hátraálló szorítógyűrűvel
  • még jobb csillapítás-értékek az optimalizált polírozásnak köszönhetően
  • Robusztus installációs kábel beltéri alkalmazásra
  • Gradiensindexű szál az átviteli sávszélességgel kapcsolatos legmagasabb igényekhez
  • Robusztus poliuretán (PUR) külső köpeny
  • Nagy szakítószilárdságú aramid húzási tehermentesítő elemek
  • DIN/IEC 61754-27 szerinti csatlakozóprofil
  • Megtalálható a PROFINET tervezési irányelvben (v1.14)
  • Robusztus dugaszcsatlakozó, IP65/67
  • 10/100/1000MBit/s sebességű Ethernet rendszerekben alkalmazható
  • Halogénmentes, ózon- és UV-álló
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416651
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABNGBB -
Katalógus oldalszáma Oldal 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480741
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 346,400 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás