Táp-vezeték - SAC-6P- 1,0-U20/MINFS - 1416602

Táp-vezeték, 6-pólusú, PVC, sárga, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes 7/8"-16UNF, kábelhossz: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416602
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626223155
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország MX (Mexikó)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás