Táp-vezeték - SAC-2P-MINMR/ 1,0-547/MINFR - 1416458

Táp-vezeték, 2-pólusú, PVC, sárga, Csatlakozó döntött 7/8"-16UNF, A - standard, a Aljzat döntött 7/8"-16UNF, kábelhossz: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416458
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1IMA -
GTIN 4055626220154
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 111,400 g
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország MX (Mexikó)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás