Szenzor/aktor kábel - SAC-8P-5,40-PUR/M12FS D-SBER - 1416322

Nincs elérhető kép

Szenzor/aktor kábel, 8 pólusú, halogénmentes PUR, feketésszürke (RAL 7021), dugasz, névleges áram: 12 A, pólusszám: 6, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: rugós csatlakozás, színe: zöld, érintkezőfelület: ón, egyenes M12-es aljzatra, „A” kódolású, kábelhossz: 5,4 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416322
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626067667
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás