Hálózati kábel - VS-OE-OE-93E-100,0 - 1416295

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt, szabad vezetékvég, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 100 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416295
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 397 (C-2-2017)
GTIN 4046356475891
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,549 kg
Vámtarifaszám 85444995
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás