Hálózati kábel - NBC-MSX/10,0-94S SCO - 1416189

Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: X, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, Vasúti alkalmazásokhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416189
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626064567
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás