Hálózati kábel - VS-M12MS-IP20-93B-LI/2,0 - 1416134

Konfekcionált PROFINET kábel, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 eres), RAL 6018 (sárgászöld), M12 dugasz RJ45 dugaszra/IP20, Line, hossza: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1416134
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 307 (PC-2011)
GTIN 4046356474054
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,169 kg
Vámtarifaszám 85444210
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás