NBC-MSD/6,8-937/R4AQ 5ME3 FI - 1415873

Nincs elérhető kép

Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4 pólusú, RADOX® GKW, fekete RAL 9005, árnyékolt, egyenes M12 SPEEDCON / IP67 dugasz, kódolás: D, egyenes RJ45 / IP20 Quickon dugaszra, kábelhossz: 6,8 m, ügyfélváltozat

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1415873
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626054209
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás