Kábel-tömszelence - G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - 1415192

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, kábel külső átmérője 6 mm ... 13 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: ezüstszínű, külső húzó tehermentesítéssel, O-gyűrűvel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Időjárásálló tömítőanyag
  • Halogénmentes

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1415192
Csomagolási egység 5 db
Értékesítési kulcs BF7DEX -
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 706 (C_2_2017)
GTIN 4055626038209
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 71,460 g
Vámtarifaszám 74199990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás