Kábel-tömszelence - G-INB-M16-S68N-PEPDS-BK - 1415178

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 4,5 mm ... 10 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M16 x 1,5, szín: mélyfekete RAL 9005, megtörés elleni védelemmel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Izzó huzalos vizsgálat 750 °C
  • Időjárásálló tömítőanyag
  • Halogénmentes

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1415178
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BF7DEX -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 704 (C_2_2017)
GTIN 4055626038094
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 14,390 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás