Kábel-tömszelence - G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S - 1415127

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, alkalmazás: Ex, kábel külső átmérője 13 mm ... 21 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: ezüstszínű, O-gyűrűvel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Por elleni védelem a raktározás és a szállítás alatt egy porvédő tárcsa alkalmazásával.
  • Időjárásálló tömítőanyag
  • Halogénmentes
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1415127
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 555 (C-3-2017)
GTIN 4055626037882
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,118 kg
Vámtarifaszám 74199990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás