Kábel-tömszelence - G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL - 1415120

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Ex, kábel külső átmérője 17 mm ... 28 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M40 x 1,5, szín: fekete/kék, lapos tömítéssel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Kábeltömszelence lapos tömítéssel

Előnyei

  • Izzó huzalos vizsgálat 750 °C
  • Időjárásálló tömítőanyag
  • Halogénmentes
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1415120
Csomagolási egység 5 db
Értékesítési kulcs BF7DDX -
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 554 (C_3_2017)
GTIN 4055626037813
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 74,740 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás