Anya - QPD N 4PE1,5 9-14 BK - 1415104

Anya, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1415104
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 466 (C-2-2017)
GTIN 4055626037677
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,021 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás