Leválasztó kapocs - MBK 5/E-TG - 1415089

Leválasztó kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, hossz: 28 mm, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelés: NS 15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Beépítési szélessége mindössze 6,2 mm

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1415089
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 470 (C-1-2017)
GTIN 4017918021375
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,007 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás