Készülékház - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

HEAVYCON ADVANCE lengő csatlakozóház, B16, rozsdamentes acélból készült csavaros reteszeléssel (belső hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 93,7 mm, menettel, 1 x M25, oldalsó kábelleágazás, bevonat nélkül, vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414978
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 607 (C-2-2017)
GTIN 4055626035956
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,315 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás