Táp-vezeték - SAC-6P-M12MSM/ 5,0-PUR PE - 1414957

Táp-vezeték, 6-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó egyenes M12, M-kódolású, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m, váltakozó áramhoz, 8 A / 690 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 8 A és 630 V AC-hez
  • Téves dugaszolás ellen védő speciális M-kódolás
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414957
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CGP -
GTIN 4055626035840
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 738,040 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás