Táp-vezeték - SAC-6P- 1,5-PUR/M12FRM PE SH - 1414900

Táp-vezeték, 6-pólusú, PUR halogénmentes, narancssárga RAL 2003, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Aljzat döntött M12, M-kódolású, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1,5 m, váltakozó áramhoz, 8 A / 690 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 8 A és 630 V AC-hez
  • Téves dugaszolás ellen védő speciális M-kódolás
  • A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414900
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626035314
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,307 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás