Táp-vezeték - SAC-5P-M12MRL/10,0-280 FE - 1414862

Táp-vezeték, 5-pólusú, PUR halogénmentes, szürke RAL 7001, Csatlakozó döntött M12, L-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: DC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 16 A és 63 V DC-hez
  • Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414862
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CDP -
Katalógus oldalszáma Oldal 298 (C_2_2017)
GTIN 4055626034942
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1 790,650 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás