Táp-vezeték - SAC-5P-10,0-PVC/M12FSK PE - 1414829

Táp-vezeték, 5-pólusú, PVC, feketésszürke RAL 7021, Aljzat egyenes M12, K-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, váltakozó áramhoz 16 A / 690 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 16 A és 690 V AC-hez
  • Téves dugaszolás ellen védő speciális K-kódolás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414829
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CDP -
Katalógus oldalszáma Oldal 297 (C_2_2017)
GTIN 4055626034621
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2 143,720 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás