Táp-vezeték - SAC-5P-10,0-PUR/M12FRK PE - 1414817

Táp-vezeték, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Aljzat döntött M12, K-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, váltakozó áramhoz 16 A / 690 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 16 A és 690 V AC-hez
  • Téves dugaszolás ellen védő speciális K-kódolás
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414817
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 296 (C-2-2017)
GTIN 4055626034508
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,790 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás