Táp-vezeték - SAC-5P- 5,0-500/M12FRL FE - 1414810

Táp-vezeték, 5-pólusú, PVC, szürke RAL 7001, Aljzat döntött M12, L-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m, egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: DC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 16 A és 63 V DC-hez
  • Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414810
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 299 (C-2-2017)
GTIN 4055626034447
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,052 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás