Védősapka - QPD PSK 5X1,5 - 1414759

Védősapka műanyagból,5x 1,5 mm² QPD dugaszolható csatlakozókhoz, IP50.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414759
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 474 (C-2-2017)
GTIN 4055626033686
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 39235090
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás