T-elosztó - QPD T 4PE1,5 2X9-14 BK - 1414752

T-elosztó, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, fekete, két QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • hajlékony és kompakt - belső csatlakoztatással a H- és T-elosztók gerinckábelek leágaztatásához vagy csillag elosztóként is alkalmazhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414752
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 467 (C-2-2017)
GTIN 4055626033617
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,151 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás