Fali átvezetés - QPD W 2PE1,5 4-9 M20 1,0 BK - 1414685

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, fekete, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 5 mm ... 9,5 mm, szerelőmenet: M20, Egyes vezetékek, 1,5 mm², vezetékhosszúság: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414685
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF6AAA -
Katalógus oldalszáma Oldal 471 (C_2_2017)
GTIN 4055626031385
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 95,100 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás