Fali átvezetés - QPD W 3PE1,5 M20 FC BK - 1414683

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, fekete, QUICKON anya nélkül, szerelőmenet: M20, Laposcsatlakozó (DIN 46247-2 szabvány szerinti csúszósarus hüvelyekhez), 1,5 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414683
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF6ABA -
Katalógus oldalszáma Oldal 472 (C_2_2017)
GTIN 4055626031361
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 21,500 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás