Készülékház-tömszelence - SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP - 1414231

M12-es készülékház-tömszelence tűréskiegyenlítő funkcióval, egyenes, THR-képes M12-es aljzat-érintkezőbetétekhez. Az alábbi előlapi falvastagságoknál alkalmazható: 1,0 mm - 1,8 mm között

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414231
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ABQCCB -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4055626022727
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,900 g
Vámtarifaszám 79070000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás