Miniatűr átvezető kapocs - MBKKB 2,5-BE - 1414103

Miniatűr átvezető kapocs, önállóan választható építőelemek beépítéséhez, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, hossz: 62 mm, szélesség: 5,2 mm, szín: szürke, szerelés: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, névleges feszültség: 500 V

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kétemeletes diódás kapcsok különböző változatainak segítségével sokféle kapcsolási feladat valósítható meg
  • Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
  • Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
  • Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1414103
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 531 (C-1-2017)
GTIN 4017918155155
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás