Hálózati kábel - VS-M12FSBP-PPC/PL-94C-LI/2,0 - 1413683

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 energiavezető láncban alkalmazható (19 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), M12-es beépíthető aljzat, fal mögötti/csavaros szerelés M16-os menettel RJ45-ös dugaszra/IP67 Push-Pull műanyag tokozattal, Line, hossza: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1413683
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 303 (PC-2011)
GTIN 4046356475877
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,163 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás