Készülékház - HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413433

HEAVYCON ADVANCE lengő készülékház, B24, rozsdamentes acélból készült csavaros reteszeléssel (belső hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 93,7 mm, menettel, 1 x M40 oldalsó kábelleágazás, bevonat nélkül, vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1413433
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7APH -
Katalógus oldalszáma Oldal 621 (C_2_2017)
GTIN 4055626030463
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 374,200 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás