Hálózati kábel - VS-M12FSBP-IP67-94C-LI/2,0 - 1413324

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpárral, AWG26 energiavezető láncban alkalmazható (19 huzallal), RAL 5021(tengerkék), M12-es beépíthető aljzat, fal mögötti/csavaros szerelés M16-os menettel RJ45-ös dugaszra/IP67, Line, hossz: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1413324
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABNGAA -
Katalógus oldalszáma Oldal 303 (PC_2011)
GTIN 4046356475785
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 173,080 g
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás