Hálózati kábel - NBC-R4AC/0,15-AC/R4AC - 1413108

Konfekcionált Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpár, AWG: 26 hajlékony (7 huzalos), RJ45 dugasz / IP20, RJ45 dugasz / IP20-ra, line, hossz: 0,15 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1413108
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356989428
Vámtarifaszám 85444210

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás