Kábelgyűrű - SAC-4P-2000,0-937 - 1413061

Hálózati kábel, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5e, 4 eres, árnyékolt, RADOX® GKW S halogénmentes, fekete (RAL 9005), AWG 22, 4x 0,34 mm² (jelvezeték), vasúti alkalmazásokhoz, hossza: 2000 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1413061
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356982894
Vámtarifaszám 85444995

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás