Hálózati kábel - NBC-MSD/0,5-937/MSD SCO RAIL - 1413059

Hálózati kábel, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5, Ethernet CAT5, 4-pólusú, PE-X, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: D, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: D, kábelhossz: 0,5 m, Vasúti alkalmazásokhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1413059
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CJN -
GTIN 4046356982870
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 61,500 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás