Szenzor/aktor kábel - SAC-8P-M8MS/3,0-542/M8FSSH BK - 1412953

Az ábrán a 4 pólusú változat látható

Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PVC, sárga, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M8, a Aljzat egyenes M8, kábelhossz: 3 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1412953
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CRA -
GTIN 4046356981446
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 207,000 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás