Készülékház - HC-STA-B16-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - 1412865

Aljzat tokozat B16, hosszanti kengyellel, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, védőfedél anyaga: PA, kábel-leágazások: 2, oldalsó, magasság: 68 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 2x M25, védőfedél: igen, Standard

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • jó árnyékoló hatás elektromágneses zavarok esetén
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1412865
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7APB -
Katalógus oldalszáma Oldal 609 (C_2_2017)
GTIN 4055626061146
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 318,100 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás