Hálózati kábel - NBC-R4AQ/30,0-971/R4AQ VR - 1412817

Konfekcionált VARAN kábel, árnyékolt, hajlékony, fekete, RJ 45-ös IP20-as QUICKON dugasz RJ45-ös IP20-as QUICKON dugaszra, hossza: 30 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1412817
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626017501
Vámtarifaszám 85444210

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás