Készülékház - HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - 1412793

Lengő tokozat B24, keresztirányú kengyellel, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 1, oldalsó, magasság: 60 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 1x M25, Standard

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • jó árnyékoló hatás elektromágneses zavarok esetén
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1412793
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7APB -
Katalógus oldalszáma Oldal 632 (C_2_2017)
GTIN 4055626060590
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 267,700 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás