Hálózati kábel - NBC-FSBPXS/1,0-94F/R4AC-10G - 1412315

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT6A, árnyékolt, 4 érpáras, M12 beépíthető aljzat, hátlapra/csavaros szerelés M16 menettel RJ45/IP20 dugaszra, hossza: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1412315
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABNGAC -
GTIN 4046356953566
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 82,200 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás