Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-10,0-600/M 8FS VA - 1412217

mint az ábrán, csak VA recés csavarral

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M8, kábelhossz: 10 m, Higiénikus kialakítás, nemesacél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Egyszerűen tisztítható a speciális higiénikus kialakításnak köszönhetően,
  • A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1412217
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1BBA -
GTIN 4046356951739
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 201,500 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás