Beépíthető csatlakozók - SACC-CIP-M12MSD-4P SMD SH R32 - 1412011

Beépíthető csatlakozók, 4-pólusú, Csatlakozó, egyenes, M12, D-kódolású, NYÁK-lapra szerelés, SMD

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
  • Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
  • Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
  • Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
  • Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1412011
Csomagolási egység 100 db
Értékesítési kulcs ABQCBJ -
Minimális rendelési mennyiség 100 db
GTIN 4046356992848
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,987 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás