Beépíthető csatlakozók - SACC-CI-M12FS-5P SMD T - 1411913

Beépíthető csatlakozók, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A - standard, NYÁK-lapra szerelés, SMD

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
  • Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
  • Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
  • Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
  • Opcionális árnyékoló bekötés és készüléktömítés nem dugaszolt állapotban

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411913
Csomagolási egység 60 db
Értékesítési kulcs ABQCBK -
Minimális rendelési mennyiség 60 db
GTIN 4046356989152
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,418 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás