Készülékház - HC-HPR-B16-HHWH-1STM40-EM-BK - 1411884

Lengő tokozat B16, csavaros reteszeléssel, anyag: Fröccsöntött alumínium, kábel-leágazások: 1, oldalsó, magasság: 110,5 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 1x M40, védőfedél: nem, Vasúti alkalmazások, magasabb környezeti és EMC-igényekhez, Sorozat HPR

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Rezgés és ütés: IEC 61373 / EN 50155, 1. kategória, 1B osztály
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411884
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF7AAI -
Katalógus oldalszáma Oldal 628 (C_4_2015)
GTIN 4046356944526
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 614,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás