Kábelgyűrű - NBC-100,0-94H - 1411695

Kábelgyűrű, Ethernet hibrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, szabad vezetékvég, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 100 m, Power with Ethernet (PWE)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411695
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356940030
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 8,573 kg
Vámtarifaszám 85444995
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás