Táp-vezeték - SAC-3P-M12MSS/10,0-PVC PE - 1411639

Táp-vezeték, 3-pólusú, PVC, fekete, Csatlakozó egyenes M12, „T”-kódolású, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, váltakozó áramhoz 16 A / 230 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 16 A és 230 V AC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411639
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BF1CCP -
Katalógus oldalszáma Oldal 293 (C_2_2017)
GTIN 4046356937399
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 864,000 g
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás