Táp-vezeték - SAC-3P-M12MSS/ 2,0-PVC PE - 1411637

Táp-vezeték, 3-pólusú, PVC, fekete, Csatlakozó egyenes M12, „T”-kódolású, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 2 m, váltakozó áramhoz 16 A / 230 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 16 A és 230 V AC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411637
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 293 (C-2-2017)
GTIN 4046356937375
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,189 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás