Beépíthető csatlakozók - SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411607

Beépíthető csatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, Csatlakozó, M12, S - Power, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
  • Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
  • Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411607
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs ABQEAA -
Katalógus oldalszáma Oldal 290 (C_2_2017)
GTIN 4046356936217
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 46,400 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás