Beépíthető csatlakozók - SACC-DSI-M12FS-8P-M16XL/0,5 - 1411588

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Beépíthető csatlakozók, Univerzális, 8-pólusú, Aljzat, M12, A-kódolás, Fal alatti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
  • Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411588
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 45 (C-2-2017)
GTIN 4046356935845
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,031 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás